Accessori e componenti di rete

OVERVIEW

Grazie a una vasta esperienza nel settore, il gruppo Prysmian offre una gamma completa di accessori per cavi energia

oltre ai servizi specializzati per soddisfare tutte le esigenze per i sistemi energetici. Grazie a una lunga esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian è in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi dielettrici estrusi.

Click-Fit®

CLICK-FIT® è un sistema eccezionale adatto al collegamento di cavi per sistemi energetici ad alta e altissima tensione, da 72 fino a 420 kV con isolamento estruso.

Pry-Mould

Questi accessori prevedono la presenza di componenti elettrici prestampati, ad esempio coni di deflessione per terminazioni e bocchettoni monoblocco per giunti. I coni di deflessione e i bocchettoni prestampati sono attualmente disponibili per cavi polimerici di alta tensione da 72,5 fino a 525 kV e hanno la stessa struttura per tutte le classi di tensione.

Accessori per cavi a olio fluido

Grazie alla sua esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian è in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi a olio fluido.

Accessori disponibili da 33 kV a 400 kV      

  • Giunti dritti      

  • Giunti di dilatazione    

  • Terminazioni per uso esterno (ODSE)      

  • SF6 - Terminazioni a immersione (SF6-OISE)    

  • Giunti di transizione      

  • Serbatoi a olio fluido

Transition joints FF to XLPE cables

Low pressure fluid filled cable technology has largely been superseded by the advent of XLPE cable systems, however many utilities and transmission operators still have significant quantities of fluid filled systems within their network and will continue to do so for many years to come. Transition joints are available from 72;5 kV up to 420 kV and include: Single core compact design available for 123-145-170 kV; Three-core design available for 72;5-123-145 kV; Single core back-to-back design available for voltage classes.

SPEED™ line joints

Gli SPEED™ line joints sono progettati per connettere due sistemi in cavo estrusi ad alta tensione in modo veloce ed affidabile. Speed joints, basati sulle tecniche cold shrink, sono disponibili fino a 170 kV Um.

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department