Interconnessioni

OVERVIEW

Un collegamento essenziale per la trasmissione globale

Se le reti elettriche non sono sufficientemente integrate, estese, efficienti e smart, è possibile che gli obiettivi globali di transizione energetica e azzeramento delle emissioni nette non vengano raggiunti. In tal senso le interconnessioni in cavo sottomarino sono cruciali per permettere lo scambio e l’integrazione degli approvvigionamenti di energia elettrica tra i paesi di tutto il mondo. Non vi può essere transizione energetica senza interconnessioni in cavo che trasmettano l’energia in fondo al mare o attraverso sistemi in cavo interrato, dando vita a reti elettriche più integrate, efficienti e sostenibili.

Fornitore di servizi sul modello “one-stop-shop”

Grazie alle nostre molteplici capacità di ingegnerizzazione, produzione e installazione "chiavi in mano" forniamo soluzioni per sistemi in cavo per interconnettori, adottando un approccio a 360° per la gestione progettuale allo scopo di realizzare le connessioni in cavo ad alta tensione economicamente vantaggiose di cui i clienti necessitano.

Operando in stretta collaborazione con i clienti, Prysmian è in prima linea nel settore delle interconnessioni. In questo modo contribuiamo ad alzare l'asticella, offrendo sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) con nuovi livelli di prestazione ed efficienza economica. I benefici ottenuti vanno, da ultimo, a vantaggio dei nostri clienti, i quali si occupano dello sviluppo, dell’estensione e del potenziamento delle loro reti elettriche.

Grazie alla nostra ampia gamma di risorse di produzione, installazione e progettazione ingegneristica, inclusa una flotta di navi posacavi di calibro mondiale, siamo un fornitore "single source" in grado di provvedere alle richieste dei nostri clienti con soluzioni EPCI complete per sistemi in cavo "chiavi in mano". Prysmian si contraddistingue per una catena del valore completa che consente di offrire ai clienti un unico punto di contatto per tutte le loro esigenze di progetto.

 

Gestiamo l’intera gamma di soluzioni in cavo HVDC, indipendentemente dalla potenza e dalla profondità di installazione

Siamo in grado di fornire tutte le tecnologie di isolamento del cavo disponibili, sia commerciali sia proprietarie, grazie alla nostra esperienza in ambito Ricerca e Sviluppo e alla nostra capacità di compoundazione interna di materiali, una caratteristica unica per un “EPCIM contractor” del settore dei cavi.

Queste tecnologie includono isolamenti ottenuti per lappatura, ovvero in carta impregnata in miscela (MI) e in carta impregnata in miscela e polipropilene laminato (MI-PPL), e per estrusione, ovvero in XLPE e in P-Laser, il sistema di isolamento proprietario di Prysmian basato su un materiale completamente riciclabile, con impronta di carbonio ridotta e prestazioni elettriche superiori. Per noi l’innovazione è un processo che non si ferma mai: puntiamo ad aumentare ulteriormente la trasmissione di energia migliorando come mai prima d’ora i livelli di tensione e la temperatura di funzionamento.

Lo sviluppo di materiali nuovi non riguarda solamente l’isolamento, ma stiamo lavorando anche a soluzioni con proprietà meccaniche superiori da impiegare nell’armatura dei cavi. Questo permetterà di posizionare connessioni in cavo a profondità marine record di 3.000 metri, superando i nostri precedenti record di installazione a 1.650 e 2.200 metri.

Perché gli interconnettori?

Gli interconnettori possono essere definiti come la spina dorsale delle reti elettriche, nonché gli elementi chiave per rendere l’intero sistema energetico più efficiente, integrato e smart, consentendo lo scambio di energia tra diversi paesi contraddistinti da modelli di consumo differenti. Gli interconnettori sottomarini generano benefici economici in quanto offrono costi inferiori e un maggior efficientamento nell’utilizzo dell’energia generata attraverso il bilanciamento tra domanda e offerta in aree geografiche più vaste.

Projects Map

Scopri Viking Link, l'interconnessione terreste e sottomarina più lunga del mondo

Scopri il progetto NeuConnect

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department