Soluzioni digitali per i data center

OVERVIEW

Il partner unico per i Data Center

Una soluzione completa di Prysmian per realizzare Data Center pronti ad affrontare le sfide del futuro e sostenere la crescita digitale di domani.

Grazie alla propria competenza ingegneristica avanzata e a una posizione unica che integra soluzioni per cavi energia e telecomunicazioni, Prysmian è in grado di soddisfare le esigenze dei Data Center hyperscale e delle infrastrutture ottimizzate per l’intelligenza artificiale, garantendo connettività affidabile e distribuzione dell’energia a prova di futuro.

Scegliere il partner giusto è fondamentale. Prysmian unisce una leadership globale a una profonda esperienza locale, supportandovi nella realizzazione di infrastrutture scalabili, affidabili e pronte per il futuro, progettate per rispondere alle specifiche esigenze e condizioni del vostro mercato.

Una transizione sostenibile

I Data Center attribuiscono un’importanza sempre maggiore alla sostenibilità e all’efficienza energetica, considerandole elementi fondamentali nella progettazione e nella gestione delle proprie infrastrutture. Con l’aumento delle sfide ambientali e della domanda energetica, l’attenzione si concentra sulla riduzione dell’impronta di carbonio e sull’ottimizzazione del consumo delle risorse.

Per raggiungere questi obiettivi, i Data Center adottano strategie innovative, tra cui l’impiego di fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare ed eolica, l’implementazione di tecnologie di raffreddamento avanzate, come il liquid cooling, e l’ottimizzazione dell’efficienza dei server.

In Prysmian condividiamo questo impegno verso la sostenibilità nella realizzazione dei Data Center, offrendo soluzioni di cablaggio che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO₂ grazie all’utilizzo di materie prime riciclate e a processi produttivi alimentati al 100% da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Soluzioni per le connessioni interne dei Data Center

Questa area critica di un Data Center richiede una gestione accurata dei cavi, con un utilizzo ottimale dello spazio limitato.

Inside-Data-Centres

 

 

Soluzioni infrastrutturali e per la distribuzione dell’energia per i Data Center

Nei data center ad alta densità, una distribuzione stabile dell’energia è fondamentale per garantire operazioni sicure e senza interruzioni. Prysmian offre cavi per l’energia progettati per garantire un’elevata resistenza al calore, basse emissioni di fumo e prestazioni prive di alogeni.

  • Alta tensione (72.5-400 kV)
    Una gamma completa con diverse configurazioni di design e sezioni di conduttore disponibili, fino a 400 kV per la trasmissione di energia e il collegamento alla rete principale. I cavi sono forniti con giunti e terminazioni per completare i sistemi.
  • Media tensione (5-35 kV)
    I nostri cavi di media tensione forniscono energia stabile ed efficiente dalla rete o dai generatori all'infrastruttura centrale del vostro data center, garantendo prestazioni ininterrotte e scalabilità.
  • Bassa tensione (up to 1 kV)
    Per alimentare rack di server, sistemi di raffreddamento, illuminazione e sicurezza, garantendo prestazioni affidabili e la massima continuità operativa dell’intera infrastruttura del data center.
  • Componenti di rete
    Progettati per garantire affidabilità e compatibilità, i nostri componenti di rete comprendono giunti, terminali, connettori, pressacavi, morsetti di fissaggio, sistemi di fissaggio, cassette di collegamento e resine. Disponibili per sistemi di cablaggio ad Alta Tensione (AT) e per infrastrutture di Media e Bassa Tensione (MT/BT).

Soluzioni di monitoraggio

Nella distribuzione dell'energia elettrica, l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi elettrici sono cruciali. I data center sono particolarmente vulnerabili alle interruzioni causate da blackout o malfunzionamenti, che possono comportare rischi significativi e perdite economiche, stimate in 150 miliardi di dollari all’anno negli Stati Uniti.

EOSS è una tecnologia all’avanguardia per il monitoraggio e la valutazione delle condizioni degli impianti elettrici. Fornisce misurazioni online precise e affidabili, consentendo di diagnosticare e localizzare i guasti da remoto. Ciò contribuisce a migliorare l’affidabilità della rete, la sicurezza e l’efficienza dei costi per utility e industrie.

Caratteristiche principali

  • DATI IN TEMPO REALE
  • COPERTURA COMPLETA
  • SOLUZIONI FLESSIBILI
  • MONITORAGGIO INTEGRATO
  • PIATTAFORMA ADATTABILE

Soluzioni di canalizzazione per fibre ottiche

I patch cord in fibra ottica trasmettono grandi volumi di dati, ma possono essere facilmente danneggiati da cablaggi pesanti. I sistemi di instradamento tradizionali possono compromettere i raggi di curvatura e causare interruzioni del servizio. Le soluzioni di canalizzazione Prysmian proteggono le fibre e garantiscono prestazioni di rete affidabili.

Prodotti per sistemi di canalizzazione per fibre ottiche

Straight-duct-370x370

Le canaline rettilinee Prysmian sono disponibili in sei dimensioni e possono essere fornite con o senza coperchio. Le canaline asolate sono disponibili in alcune dimensioni per discese verticali o per applicazioni all’interno dei rack, consentendo ai cavi di fuoriuscire lateralmente dalla canalina. Alcune dimensioni sono disponibili con coperchi incernierati (cerniere incluse nella confezione) oppure con coperchi a clip.

Tutte le canaline sono fornite in lunghezze da 2 m (6’ 7”) e presentano asole alle estremità che consentono di collegarle facilmente tra loro mediante l’apposito giunto. La maggior parte delle canaline di altri marchi è disponibile solo in lunghezze da 6 piedi, ovvero circa il 10% in meno rispetto alle canaline Fibre Raceway di Prysmian.

  • Disponibili in sei dimensioni, con o senza coperchio: 50×50 mm, 100×50 mm, 100×100 mm, 220x100 mm, 300×100 mm e 600×100 mm.
  • Fornite in lunghezze da 2 m, con estremità asolate.
Breakouts-370x370

Trumpet outlet

Il Trumpet outlet consente di creare un’uscita sicura per i cordoni in fibra ottica verso le apparecchiature in qualsiasi punto lungo la canalina. Viene normalmente utilizzato per creare un punto di derivazione nei sistemi di canalizzazione esistenti e si aggancia direttamente a un’apertura praticata sulla parete della canalina. Una volta installato, il componente crea un’uscita curva che protegge il raggio di curvatura della fibra e alla quale è possibile collegare qualsiasi componente standard mediante un giunto. Il prodotto viene fornito completo di coperchio.

  • Consente di creare un’uscita sicura per la fibra ottica in qualsiasi punto della canalina
  • Si aggancia direttamente all’apertura della canalina, mantenendo un raggio di curvatura controllato
  • Soluzione ideale per la gestione di elevate quantità di cordoni in fibra ottica

Uscite per canalizzazioni ad alta capacità

Questi kit di uscita per canalizzazioni rappresentano la soluzione ideale per gestire cavi in fibra ottica ad alta capacità. Le uscite possono essere installate in qualsiasi punto lungo la canalizzazione, con tempi di installazione ridotti e interventi minimi. La soluzione consente un’installazione rapida e semplice, poiché richiede un numero inferiore di tagli. Inoltre, offre una maggiore robustezza, in quanto le nervature strutturali della canalizzazione non vengono tagliate.

  • Si aggancia facilmente sulla parte superiore di un tratto di canalizzazione rettilinea.
    I componenti della canalizzazione rettilinea sono ordinabili separatamente.
Reducers-370x370

I riduttori Prysmian Fibre Raceway consentono di collegare tra loro canaline di dimensioni diverse.

Disponibili in configurazioni standard, sinistra e destra, con o senza coperchio, i riduttori Prysmian Fibre Raceway offrono la flessibilità necessaria per adattare le dimensioni dei percorsi alle diverse esigenze di capacità.

Progettati per un’installazione rapida e una perfetta integrazione con l’intero sistema Fibre Raceway, contribuiscono a creare percorsi per la fibra efficienti e scalabili negli ambienti Data Center e di rete.

 

Joiners-370x370

Il giunto Prysmian è un prodotto esclusivo basato sul semplice principio di due superfici che si bloccano tra loro. Maggiore è il carico applicato alle superfici di accoppiamento, maggiore è l’efficacia del sistema di bloccaggio. Le immagini mostrano il giunto e la sezione inferiore della canalizzazione, evidenziando le superfici di accoppiamento con bloccaggio positivo

  • Utilizzato per collegare a scatto i componenti del sistema e i tratti rettilinei della canalizzazione
  • Disponibile in dimensioni a partire da 100 mm × 50 mm, nelle versioni con o senza fessure
  • Connessione robusta, riutilizzabile e dotata di bloccaggio positivo
  • Solido sistema di bloccaggio tra le superfici di accoppiamento
  • Facile da rimuovere utilizzando un cacciavite a lama piatta
  • Tutti i tratti e i componenti della canalizzazione sono forniti pre-fessurati e pronti per essere collegati
  • Installazione estremamente rapida
  • I giunti possono essere riutilizzati più volte
  • Installazione semplice: è sufficiente inserirli a scatto
  • Design salvaspazio: i giunti con fessure presentano un profilo sottile e compatto rispetto ai giunti senza fessure o alle soluzioni concorrenti
Express-Outlets-370x370

Kit di uscita superiore Express (a clip) con uscita 100x100 mm.

Le soluzioni di uscita superiore Express da 100x100 mm sono adatte a canaline rettilinee da 100x50 mm, 100x100 mm, 220x100 mm, 300x100 mm e 600x100 mm. Queste uscite si agganciano semplicemente alla parte superiore del sistema di canalizzazione, creando un’uscita Express (discesa) lungo la canalina.

  • Per installare questi componenti sulla canalina rettilinea non è necessario realizzare asole, utilizzare bulloni o effettuare tagli.
  • Si aggancia semplicemente alla parte superiore di una canalina rettilinea.
  • I componenti della canalina rettilinea sono ordinati separatamente.
Fibre storage Loops 370x370

Gli anelli di stoccaggio della fibra Prysmian Fibre Raceway vengono utilizzati per alloggiare in sicurezza le lunghezze in eccesso dei cavi in fibra ottica e possono essere posizionati lungo qualsiasi percorso orizzontale o all’interno degli armadi.

Sono disponibili in versione in linea o sfalsata e sono compatibili con canaline di diverse dimensioni, per una gestione ordinata della fibra.

Tees-Elbows-Crosses-370x370
Prysmian Fibre Raceway tees, elbows, and crosses provide a fast and flexible way to create branch connections, direction changes, intersections, and size transitions within horizontal fibre routing systems. I raccordi a T, le curve e i raccordi a croce Prysmian Fibre Raceway offrono una soluzione rapida e flessibile per creare derivazioni, cambi di direzione, intersezioni e raccordi tra canalizzazioni di diverse dimensioni nei sistemi di instradamento orizzontale della fibra ottica.
  • Raccordi a T orizzontali - Possono essere utilizzati per creare una derivazione dal percorso principale o per realizzare un punto di accesso alla canalizzazione orizzontale.
  • Curve orizzontali - Utilizzate per modificare la direzione dei percorsi orizzontali della fibra ottica.
  • Raccordi a croce orizzontali - Consentono di creare un'intersezione a croce lungo una canalizzazione rettilinea. Le versioni di riduzione permettono di collegare canalizzazioni orizzontali di dimensioni diverse.
  • Raccordi a T verticali (downspout)  - Consentono di far scendere verticalmente i cavi dai percorsi orizzontali verso rack o armadi. Le versioni retrofit offrono un accesso aperto e possono essere utilizzate quando i cavi sono già installati.
  • Curve verticali - Utilizzate per collegare percorsi orizzontali posti ad altezze diverse oppure per alzare o abbassare il percorso della fibra ottica, consentendo di evitare eventuali ostacoli. Le versioni retrofit sono indicate per installazioni in cui la fibra ottica è già presente.

Tutti questi raccordi sono disponibili con o senza coperchio.

Drop-off-solutions-370x370

Questi componenti offrono diverse soluzioni per consentire alle fibre di entrare o uscire dal sistema di canalizzazione per fibra ottica. Possono essere acquistati come kit o come singoli componenti.

  • Consentono l’ingresso e l’uscita delle fibre lateralmente, dall’alto o dal basso.
  • Compatibili con tubi tondi o quadrati per 80–150 fibre.
Tubing-370x370

I tubi flessibili Prysmian Fibre Raceway vengono utilizzati per guidare le fibre ottiche in ingresso o in uscita dalla canalizzazione verso i rack delle apparecchiature.

La struttura corrugata o nervata consente di regolare facilmente il percorso quando i punti di derivazione non possono essere posizionati esattamente sopra o sotto le apparecchiature. Alcune versioni sono disponibili con coperchio rimovibile o con struttura apribile, per facilitare l'installazione dei cavi.

  • Guidano la fibra ottica dalla canalizzazione alle apparecchiature, con versioni flessibili o apribili
  • Disponibili in versioni tonde, quadrate e apribili, con diversi diametri

Meet-Me-Room

Una Meet-Me Room è uno spazio sicuro e condiviso all’interno di un Data Centre, dove diversi operatori di rete interconnettono le proprie infrastrutture. Rappresenta un hub centrale per la gestione e l’instradamento di un elevato numero di connessioni in fibra ottica. Le soluzioni Prysmian per le Meet-Me Room consentono di organizzare, proteggere e ottimizzare i percorsi della fibra, garantendo una connettività efficiente e riducendo al minimo la perdita di segnale e i tempi di inattività.

Per supportare questo ambiente critico, Prysmian offre canalizzazioni per fibra ottica e Optical Distribution Frame (ODF), insieme a un servizio di progettazione su misura che fornisce disegni tecnici dettagliati e liste dei componenti per sistemi di canalizzazione conformi al CPR (Construction Products Regulation).

Prodotti per Meet-Me Room

Banner_ODF_370x370

La crescita dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dei servizi ad alta intensità di dati sta determinando un aumento del numero di cavi backbone in fibra ottica che entrano nei Data Centre e convergono in un punto di cablaggio centrale. Gli High Density Optical Distribution Frame (HDODF) e i Modular Medium Density Optical Distribution Frame (MDODF) di Prysmian sono progettati per gestire in modo efficiente questi cavi in fibra ottica in ingresso.

Offrono connettività ad alta densità, una gestione semplificata dei cavi e un’efficace protezione delle patch cord in fibra ottica. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, si integrano facilmente in qualsiasi infrastruttura di rete e consentono un’espansione modulare in funzione dell’aumento della capacità. Compatibili con un’ampia gamma di tipologie di cavi in fibra ottica e sistemi di instradamento dei cavi, i frame contribuiscono inoltre a migliorare la sicurezza e a semplificare le attività di Moves, Adds and Changes (MAC).

Il portfolio Prysmian di Optical Distribution Frame (ODF) offre densità di connessione ai vertici del mercato, una gestione ottimale della fibra e un’elevata flessibilità di installazione per le moderne reti di telecomunicazioni e infrastrutture Data Centre.

Aplicazioni: 

  • Meet-Me Room dei Data Centre
  • Fibre Entrance Facility / Fibre Entrance Room
  • Reti degli operatori di telecomunicazioni (Telecom Carrier Network)
Banner_Patch-Pannels_370x370

I patch panel (sub-rack) Prysmian svolgono un ruolo fondamentale nella gestione e nella distribuzione delle connessioni in fibra ottica all’interno di armadi e rack, garantendo una connettività ottica ad alta densità affidabile ed efficiente.

Progettate per ottimizzare l’infrastruttura di rete, le unità sono disponibili in diverse configurazioni: solo patching, solo giunzione, giunzione e patching oppure giunzione massiva (mass fusion), con altezze da 1, 2 o 3 Rack Unit (RU), per consentire la terminazione di un elevato numero di fibre.

Generalmente, tutti i sub-rack per giunzione e patching vengono forniti con pigtail e adattatori ottici preinstallati e testati, oltre a tutto l’hardware di montaggio e agli accessori necessari. I sub-rack sono disponibili con design swing-out oppure con vassoio scorrevole (slide tray).

Aplicazioni: 

  • Meet-Me Room dei Data Centre
  • Cross-Connect
  • Operatori di telecomunicazioni e Internet Service Provider (ISP)
Banner_Fibre-management_370x370

Una gestione efficiente della fibra ottica è fondamentale per garantire reti Data Centre affidabili e ad alte prestazioni.

Gli accessori per la gestione della fibra ottica Prysmian, tra cui vassoi estraibili per lo stoccaggio della fibra ottica e soluzioni per la gestione della fibra in eccesso, assicurano un accesso semplice durante le attività di installazione, manutenzione e upgrade della rete.

Progettati per garantire un instradamento ordinato dei cavi e lo stoccaggio sicuro della fibra in eccesso, questi accessori contribuiscono a proteggere l’integrità della fibra, ridurre la congestione dei cavi e migliorare l’efficienza operativa. Compatibili con sistemi ODF da 300 mm e 600 mm, consentono di realizzare un’infrastruttura ordinata e scalabile, semplificando la gestione dei cavi e supportando la crescita della rete nel lungo periodo.

Soluzioni Telecom White Space

Nel cuore del Data Centre trova spazio il nostro Universal Cabling System (UC). Questa gamma di soluzioni per il cablaggio strutturato comprende cavi in rame e fibra ottica pre-terminati, patch panel e componenti di connettività, assicurando prestazioni ottimali e una latenza ridotta.

Progettato per un’installazione semplice e rapida, UC Connect consente di realizzare infrastrutture scalabili, facilmente riconfigurabili per adattarsi rapidamente all’evoluzione delle esigenze dei clienti. Disponibile a stock per garantire tempi di consegna rapidi o configurabile in base a specifiche esigenze progettuali, la gamma UC Connect offre la massima flessibilità.

Prodotti per il White Space

Preterminated trunk cables 370x370
  • Utilizzo dell’intero portfolio di cavi UC Future, con capacità fino a 3.456 fibre.
  • Disponibili con diversi numeri di fibre e configurazioni fino a 288 fibre, con breakout multipli dotati di connettori MTP® o MMC.
  • Disponibili in configurazioni Base 8, 12, 16, 24 o 36.
  • Completamente testati per verificare attenuazione, bassa perdita di inserzione e back reflection su ogni connettore.
  • Soluzioni completamente personalizzabili, con tempi di consegna ridotti e opzioni con connettori VSFF 16f.
Patching cords 370x370
  • Full fibre optic pigtail and patch cord portfolio available including LC, SC, ST in OM1-5 and G657.A1 & G657.A2
  • European manufactured and CPR-compliant patch cord range
  • Simplex 1.6mm > 3.0mm up to B2ca
  • Duplex in zipcord or flat-twin up to B2ca
  • Duplex Uniboot in 2.0mm B2ca
  • All manufactured using Prysmian-produced fibre
  • Full factory testing
Pigtails 370x370

Le pigtail ottiche ad alte prestazioni sono un elemento fondamentale per garantire prestazioni di rete ai massimi livelli. Prysmian offre un’ampia gamma di pigtail ottiche per applicazioni FTTx, telecomunicazioni, data communication e CATV.

  • Disponibili con diversi tipi di connettori, tra cui FC, SC, ST, E2000, LC e DIN, oltre ad altre opzioni su richiesta.
  • Disponibili nelle categorie di fibra OS2 e OM3-OM5.
  • Fornibili in diverse lunghezze, colori e configurazioni di connettori.
  • La lucidatura Ultra Physical Contact (UPC) è fornita di serie; è disponibile anche la lucidatura Angled Physical Contact (APC).
  • Sia le fibre sia il buffer sono codificati a colori per facilitarne l’identificazione dopo la rimozione del rivestimento.
  • Le pigtail da 900 μm sono fornite di serie in set da 6 o 12 colori.
CAT 6A
  • Soluzione CAT6A pre-terminata ad alta densità
  • Ottimizzata per un'implementazione efficiente
  • Connettività in rame ad alte prestazioni
  • Ideale per applicazioni in data center
Patch panel
  • LC, ST, SC
  • Singlemode e multimode
  • Adattatori con codifica a colori
  • Configurazioni da 6 a 96 fibre
  • Forniti con tutti gli accessori necessari: cassette di giunzione, protezioni per giunzioni, pressacavi, etichetta di avvertenza, kit di messa a terra, etichetta di identificazione delle fibre per il vassoio di giunzione e dadi a gabbia
  • Realizzati su ordinazione
Multimedia system 370x370
  • Disponibile nelle configurazioni LC-MPO, LC splice o RJ45
  • Fino a 120 porte LC in 1U
  • Disponibile nelle versioni OM3, OM4 e OM5, oltre a G657.A1 e G657.A2
  • Fino a 20 porte RJ45 con cassette in rame
  • Design compatto, ideale per l’installazione in rack a profondità ridotta
  • Tecnologia di aggancio one-click per un’installazione semplice e rapida
  • Accesso frontale ai moduli
UHD system 370x370
  • Pannelli in fibra ottica ad altissima densità (144 fibre LC)
  • Tecnologia tool-less, per un’installazione senza utensili
  • Caricamento delle cassette frontale e posteriore
  • Fino a 24 fibre per cassetta
  • Sub-tray completamente personalizzabili, compatibili con configurazioni Base 8, 12, 16 o 24
  • Cassette preterminate e testate in fabbrica
  • Chassis disponibili in 1U, 2U e 4U

Soluzioni di interconnessione per Data Centre

I cavi in fibra ottica ad alta densità sono fondamentali per le moderne infrastrutture Data Centre, garantendo una connettività affidabile all’interno dei campus Data Centre, tra reti metropolitane e lungo le tratte internazionali a lunga distanza.

Le tecnologie Sirocco e FlexRibbon ottimizzano lo spazio, velocizzano l’implementazione della rete e supportano la crescente domanda di larghezza di banda, mentre le reti sottomarine Prysmian consentono l’interconnessione dei Data Centre a livello globale.

Cavi in fibra ottica

Sirocco Ultra 370x370

Questi cavi in ​​fibra ottica per esterni Sirocco Ultra, adatti per microcondotti, sono ottimizzati per l'installazione tramite insufflaggio in microcondotti e microcondotti protetti.

  • Tecnologia BendBright, 160 µm
  • Cavi ad alta densità per installazione in microcondotti
Sirocco Extreme 370x370

Questi cavi in ​​fibra ottica per microcondotti Sirocco EXTREME per esterni sono ottimizzati per l'installazione tramite insufflaggio in microcondotti e microcondotti protetti.

  • Tecnologia BendBright
  • Cavi ad alta densità da 180 µm per installazione in microcondotti
  • Fino a 864 fibre in 9,8 mm
Sirocco HD 370x370

Questi cavi in ​​fibra ottica per esterni Sirocco HD per microcondotti sono ottimizzati per l'installazione mediante insufflaggio in microcondotti e microcondotti protetti.

  • Tecnologia BendBright, 200 µm
  • Cavi ad alta densità per installazione in microcondotti
  • Fino a 864 fibre in 11,0 mm
FlexRibbon 370x370

FlexRibbon Masslink combina un'elevata densità di impacchettamento con la giunzione a fusione di massa utilizzando fibre insensibili alla flessione. I suoi nastri flessibili possono piegarsi, ripiegarsi e arrotolarsi mantenendo l'allineamento delle fibre, consentendo un facile instradamento e una giunzione a fusione di massa. Supportando fino a 6.912 fibre in un singolo cavo, FlexRibbon è ideale per reti FTTx, progetti infrastrutturali e data center hyperscale.

  • Tecnologia BendBright
  • Struttura a nastro, massimo numero di fibre possibile
  • Giunzione a fusione di massa
MFC 370x370

Il cavo in fibra ottica per microdistribuzione (MFC) è la soluzione ideale per data center, centri di colocation e centrali telefoniche dove è richiesto un cavo di piccolo diametro e altamente flessibile.

  • Tecnologia BendBright
  • Terminazione diretta su connettori MPO, SN-MT, MMC ed EBO
  • Giunzione a fusione di massa

Contattaci


America del Nord

Raquel J Kenneth

NA Telecom Business Development Senior Manager