Burj Khalifa: sicurezza... stratosferica

Burj Khalifa: sicurezza... stratosferica

Burj Khalifa: sicurezza... stratosferica

Un grattacielo suggestivo, un capolavoro di ingegneria, una sfida ambiziosa in termini di sicurezza e prestazioni.


NOVEMBRE 2016

Domina la skyline di Dubai e ha stabilito più di un record mondiale: con i suoi 828 metri di altezza è l'edificio più alto mai realizzato, e gli ascensori che attraversano i suoi 162 piani raggiungono velocità impensabili (10 m/sec).

"I cavi installati da Prysmian, che sono presenti all’interno dei circuiti elettrici, negli impianti di allarme antincendio, nei sistemi di illuminazione di emergenza e negli ascensori, raggiungono una lunghezza pari a 1.300 volte l’estensione in altezza della torre."

Il Burj Khalifa, ossia la “torre del califfo”, è il prodotto delle ultime innovazioni nell'architettura high-tech, simbolo dell’eterna sfida dell’umanità contro la Natura e i suoi stessi limiti.

Un mondo in miniatura che brulica di vita e che, ogni giorno, consuma una quantità esorbitante di elettricità, per alimentare gli ascensori e i sistemi di illuminazione.

Autentico capolavoro di ingegneria e dalle dimensioni imponenti, progettato per raggiungere altezze siderali e per sopportare le torride temperature estive di Dubai, il Burj Khalifa accoglie migliaia di visitatori ogni giorno e, soprattutto, è il primo edificio di queste dimensioni a ospitare abitazioni private.

Una responsabilità enorme

L’elevatissima densità di popolazione e le peculiari caratteristiche dell'edificio fanno di questo progetto un’impresa veramente ambiziosa, e il Gruppo Prysmian ha deciso di accettare la sfida. Oltre a provvedere alla realizzazione dei circuiti elettrici di base del Burj Khalifa, ha messo a punto i sistemi di sicurezza antincendio e la funzionalità degli ascensori.

Affidabilità e sicurezza, anche in situazioni estreme

In caso di incendio, la sicurezza è un aspetto essenziale: i materiali impiegati e i sistemi di rilevazione devono essere di prima qualità. Per alimentare i sistemi di allarme antincendio e di illuminazione di emergenza, il Gruppo Prysmian ha messo a disposizione i suoi cavi di bassa tensione della gamma FP, dotati di una ridotta propagazione di fiamma e in grado di sviluppare calore con basse emissioni di fumi e gas nocivi in caso di incendio. Queste caratteristiche permettono agli occupanti di lasciare l'edificio in tempi meno ristretti, agevolando l'intervento delle squadre di emergenza. Si tratta di cavi resistenti al fuoco, che assicurano l’alimentazione elettrica dei sistemi di allarme anche durante un incendio.

Mai così veloce

I 57 ascensori del Burj Khalifa, realizzati dalla Otis Elevator Company, leader mondiale del settore, hanno poco in comune con quelli installati in qualsiasi altro grattacielo. Troviamo ben 24 ascensori Gen2™ senza locali macchina (MRL), caratterizzati da un raffinato design degli interni e da una tecnologia all’avanguardia. Ci sono, inoltre, due ascensori panoramici a doppia cabina sovrapposta, in grado di ospitare 21 persone in ogni cabina. Tutti gli ascensori della Torre attraversano i 162 piani del fabbricato a una velocità da record: 10 m/sec. Prysmian ha partecipato fin dalle fasi iniziali alla definizione del cablaggio elettrico degli ascensori. Per rispondere alle specifiche esigenze del progetto, sono stati messi a punto cavi mobili e vani di corsa personalizzati. Ad esempio, per gli ascensori sono stati sviluppati dei cavi mobili ibridi in rame e fibra, per realizzare componenti in fibra ottica con doppini di comunicazione schermati e ritorti e conduttori di potenza.

"Promuovere l'innovazione e aumentare gli standard di sicurezza: è questo il nostro impegno costante per contribuire a costruire un futuro sostenibile, promuovendo la realizzazione di idee innovative e visionarie"

Numeri del progetto:

162

Piani a prova di incendio

57

Ascensori cabinati

700.000

Accessori di fissaggio